
Los Switches Ethernet con PDU Incluido Ahorran Espacio y Proporcionan Energía y Puertos de Ethernet en 1U
¡Haga más en menos espacio de rack! Los Switches Ethernet con PDU Incluido de Tripp Lite combinan un PDU y un interruptor de red no administrado en un dispositivo único de 1U. Hasta 12 tomacorrientes colocados convenientemente proporcionan un sitio fácilmente accesible para enchufar servidores, un cortafuegos u otros dispositivos energizados. Con hasta 24 puertos de red, estos dispositivos le permiten expandir su red mientras mantiene su rack del mismo tamaño.
Los Switches Ethernet con PDU incluido son simples de instalar. Los puertos RJ-45 con funciones auto negociables 10/100/1000 Mbps y funciones de detección automática cruzada MDI/MDIX significan que se puede verdaderamente conectar y usar este dispositivo. Son ideales para salas de servidores, gabinetes de cableado de redes, aplicaciones que usan gabinetes para instalación en pared y cualquier ambiente en donde el espacio de rack es una prioridad.
- Ahorran espacio combinando un PDU de 8 o 12 tomacorrientes y un interruptor Gigabit Ethernet de 16 o 24 puertos no administrados en un dispositivo único de 1U.
- La tecnología Green Ethernet pone inactivos los puertos y detecta las longitudes de cable para optimizar el uso de energía
- NSU-G24C2P08 cuenta con 8 puertos POE, que soportan hasta 15W por puerto y un presupuesto POE de 95W
- Modelos selectos cuentan con dos puertos Mini-GBIC/SFP para conexión de red óptica a unidades adicionales
- Tabla de direcciones MAC de 8K direcciones
- Soporte para Jumbo Frames hasta 9216 Bytes
Especificaciones
Modelo |
Espacio de Rack | Puertos Ethernet | Mini-GBIC/Puertos SFP | Tomacorrientes (5-15R) |
Voltaje de Entrada Nominal | Capacidad de Carga del PDU | |
NSU-G24C2 | 1U | 24 | 2 | 12 | 120 V | 1.44 kW | Dónde Comprar |
NSU-G16 | 1U | 16 | — | 8 | 120 V | 1.44 kW | Dónde Comprar |
Tripp Lite fabrica más de 3,000 soluciones de infraestructura de TI para centros de datos, salas de servidores, gabinetes de cableado de redes y otras aplicaciones. Para más información, visite www.tripplite.com.