


Tripp Lite facilita y agiliza implementar la infraestructura de edge computing. Los micro data centers [MDCs] EdgeReady pre configurados incluyen un gabinete, UPS, PDU y administración remota, con opciones fáciles de agregar para enfriamiento, autonomía extendida, seguridad y más. Tenemos pre configuraciones de las soluciones más comunes y las opciones de personalización son ilimitadas.
|
¿Quiere personalizar una solución para agregar energía, enfriamiento activo o administración remota? |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Factor de Forma | Gabinete de Tamaño Completo de Piso |
Gabinete Silencioso de Piso |
Gabinete de Especificación NEMA 12 de Piso |
| Requerimientos de Energía del Sitio | 120V, 30A, 50/60 Hz 208/240V, 30A, 50/60 Hz 208/240V, 60A, 50/60 Hz |
120V, 15A, 60 Hz 120V, 30A, 60 Hz |
120V, 30A, 50/60 Hz 208/240V, 30A, 50/60 Hz 230V, 63A, 50/60 Hz |
| Espacio de Rack Utilizable | 38U a 40U (120V) 30U a 38U (208V/240V) |
15U a 21U | 32U (120V) 28U (208/240V) 26U (230V) |
| Capacidad de Potencia de Salida | 3 kVA a 3 kVA (N+N) (120V) 6 kVA a 10 kVA (N+N) (208/240V) |
1.5 kVA a 3 kVA | 3 kVA a 10 kVA |
| Autonomía (100 % de Carga) | Hasta 4.1 min (Ampliable) | Hasta 4.9 min (Ampliable) | Hasta 4.8 min (Ampliable) |
| Tipos de UPS | En Línea con Salida de Onda Sinusoidal Pura y Cero Tiempo de Transferencia | Interactivo con Salida de Onda Sinusoidal | En Línea con Salida de Onda Sinusoidal Pura y Cero Tiempo de Transferencia |
| Tipos de PDU | Con Medidor Digital (Controlable opcional) | Con Medidor Digital (Controlable opcional) | Controlable |
| Características de Alta Disponibilidad | Redundancia N+N; Operación en Línea (VFI); Derivación Automática; Respaldo por Batería; Módulos de Potencia Hot-Swap | Regulación Automática de Voltaje (AVR); Respaldo por Batería; Baterías Hot-Swap | Redundancia N+N; Operación en Línea (VFI); Derivación Automática; Respaldo por Batería; Módulos de Potencia Hot-Swap |
| Factor de Forma de Embarque | En Juego o Ensamblado/Probado | En Juego o Ensamblado/Probado | En Juego o Ensamblado/Probado |
| Ver Micro Data Centers de Tamañño Completo | Ver Micro Data Centers Silenciosos | Ver Micro Data Centers con Especificación NEMA 12 |