Nuevos PDUs Trifásicos Controlables Ofrecen Capacidades de Carga y Administración Mejoradas
Seis nuevos PDUs controlables trifásicos de Tripp Lite aumentan la disponibilidad, eficiencia y manejo del equipo en centros de datos y otros entornos de TI. Todos los modelos ofrecen capacidades de cargas más altas y características avanzadas como:
- Control de tomacorrientes individuales, que permite reinicios, encendido/apagado personalizado de energía, desconexión de carga y desactivación de los tomacorrientes no usados
- Preciso monitoreo de corriente con una precisión en el grado de facturación del 1%
- Monitoreo de temperatura / humedad en el rack con el sensor ENVIROSENSE (Vendido por separado)

Comparación de Modelos
| Modelo | Voltaje Nominal de CA (50/60 Hz) |
Máx. corriente de entrada | Capacidad Nominal de Carga* | Tipo de Clavija de Alimentación** | Longitud del cable de entrada | Tomacorrientes (Cantidad y Tipo) | Tamaño del rack |
| PDU3XVSRHWA | 400 V 3ɸ de entrada, 230 V de salida |
40A | 28.8kW | Instalación eléctrica permanente (hardwire) | No Aplicable | 24 (12 C13 + 12 C19) | 0U (1778mm) |
| PDU3XVSRHWB | 400 V 3ɸ de entrada, 230 V de salida |
40A | 28.8kW | Instalación eléctrica permanente (hardwire) | No Aplicable | 30 (24 C13 + 6 C19) | 0U (1778mm) |
| PDU3XVSR6G32A | 400 V 3ɸ de entrada, 230 V de salida |
32A | 22.1kW | IEC-309 rojo de 32A (3 conductores de línea + conductor neutro + tierra) | 1.8m | 24 (12 C13 + 12 C19) | 0U (1778mm) |
| PDU3XVSR6G32B | 400 V 3ɸ de entrada, 230 V de salida |
32A | 22.1kW | IEC-309 rojo de 32A (3 conductores de línea + conductor neutro + tierra) | 1.8m | 30 (24 C13 + 6 C19) | 0U (1778mm) |
| PDU3XVSR6G63A | 400 V 3ɸ de entrada, 230 V de salida |
40A | 27.6kW | IEC-309 rojo de 63A (3 conductores de línea + conductor neutro + tierra) | 1.8m | 24 (12 C13 + 12 C19) | 0U (1778mm) |
| PDU3XVSR6G63B | 400 V 3ɸ de entrada, 230 V de salida |
40A | 27.6kW | IEC-309 rojo de 63A (3 conductores de línea + conductor neutro + tierra) | 1.8m | 24 (24 C13 + 6 C19) | 0U (1778mm) |
* La corriente de entrada está limitada por el tipo de clavija y/o la reducción de agencia.
** La capacidad de carga varía con el voltaje y la disminución aplicable.
** La capacidad de carga varía con el voltaje y la disminución aplicable.