Las estaciones de carga de Tripp Lite sincronizan, aseguran y organizan hasta 48 Tabletas o 32 Chromebooks o laptops. Perfectos para escuelas y instituciones educativas, bibliotecas, instalaciones médicas, puntos de venta y oficinas corporativas, aseguran que los dispositivos reciban la energía que necesitan y mantienen seguras inversiones en hardware valioso y datos contra robo y manipulación.
| Modelo | Color* | Descripción | Capacidad de Carga | |
| CS16USB | Negro | Estación de Carga para 16 Tabletas | 91 kg | Dónde comprar |
| CSC32USB | Negro | Estación de Carga en Carro para 32 Tabletas | 91 kg | Dónde comprar |
| CS32USB | Negro | Estación de Carga para 32 Tabletas | 91 kg | Dónde comprar |
| CS48USB | Negro | Estación de Carga para 48 Tabletas | 113 kg | Dónde comprar |
*Modelos selectos también disponibles en blanco.
| Model | Color | Descripción | Capacidad de Carga | |
| CS16AC | Negro | Estación de carga AC de 16 Puertos para Chromebook | 91 kg | Dónde comprar |
| CSC16AC | Negro | Estación de carga AC con Puertas Divididas de 16 Puertos para Chromebook | 91 kg | Dónde comprar |
| CS32AC | Negro | Estación de carga AC de 32 Puertos para Chromebook | 91 kg | Dónde comprar |
| CSC32AC | Negro | Estación de carga AC en Carro de 32 Puertos para Chromebook | 91 kg | Dónde comprar |
Accesorios
| Modelo | Descripción | |
| M100-10N-BK | Cable USB a Conector Apple Lightning™ de 25.4 cm (Negro) | Dónde comprar |
| M100-10N-BK-10 | Cable USB a Conector Apple Lightning™ de 25.4 cm (Negro, Paquete de 10) | Dónde comprar |
| SRCASTER | Juego de Ruedas (Incluye cuatro ruedas y accesorios de instalación) | Dónde comprar |
| U326-001-BK | Cable USB 3.0 A a Micro-B de 5 Pines de 0.3 m (Negro) | Dónde comprar |
| U326-001-BK-10 | Cable USB 3.0 A a Micro-B de 5 Pines de 0.3 m (Negro, Paquete de 10) | Dónde comprar |
| UR050-001-24G | Cable USB 2.0 Reversible A a Micro-B de 5 Pines de 0.3 m (Negro) | Dónde comprar |
| UR050-001-24-10 | Cable USB 2.0 Reversible A a Micro-B de 5 Pines de 0.3 m (Negro, Paquete de 10) | Dónde comprar |