ИБП Tripp Lite линейки S3MX обеспечивают бесперебойную работу критически важного оборудования при любом качестве электропитания. ИБП имеют компактные габариты, отличаются простотой управления и низкими эксплуатационными расходами. Линейка S3MX обеспечивает бесперебойное питание синусоидальной формы мощностью до 200 кВА. Данные ИБП идеально подходят для использования в составе критически важных ИТ- и телекоммуникационных систем, ЦОДов, инфраструктуры предприятий, систем безопасности, розничной торговли, транспорта и аварийных служб, а также легких промышленных установок.
Модель | S3M30KX | S3M40KX | S3M60KX | S3M80KX | S3M100KX | S3M120KX | S3M160KX | S3M200KX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (ВА) | 30 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА |
Мощность (Вт) | 27 кВт | 36 кВт | 54 кВт | 72 кВт | 90 кВт | 108 кВт | 144 кВт | 180 кВт |
ВХОД | ||||||||
Номинальное напряжение | Фаза-фаза: 380/400/415 В (фаза-нейтраль: 220/230/240 В) | |||||||
Диапазон напряжений | Фаза-фаза 208-478 В при нагрузке 80% | |||||||
Фазность | Трехфазный с нейтралью (3 фазы, нейтраль и земля) | |||||||
Коэффициент мощности (при нагрузке 100%) | ≥ 0,99 | |||||||
ВЫХОД | ||||||||
Номинальное напряжение | Фаза-фаза: 380/400/415 В (фаза-нейтраль: 220/230/240 В) | |||||||
Стабилизация напряжения переменного тока (в режиме двойного преобразования | ±1% (при сбалансированной нагрузке) | |||||||
Стабилизация напряжения переменного тока (в режиме преобразования или в режиме питания от батарей) | ±1% | |||||||
Коэффициент мощности | 0,9 | |||||||
Стабильность напряжения переменного тока (в режиме ECO) | ± 11 В от номинала | ± 15 В от номинала | ||||||
Частота | 46-54 Гц (в системах с номинальной частотой 50 Гц); 56-64 Гц (в системах с номинальной частотой 60 Гц) | С возможностью выбора: ± 1 Гц, ± 2 Гц, ± 4 Гц от входной частоты (по умолчанию: ± 4 Гц) | ||||||
Время переключения (Сеть ‹—› Батарея) | 0 мс | |||||||
Время переключения (Преобразователь ‹—› Обходная цепь) | Синхронизированные = 0 мс; несинхронизированные | Синхронизированные = 0 мс; несинхронизированные | ||||||
Время переключения (Преобразователь ‹—› ECO) | ||||||||
БАЙПАС | ||||||||
Номинальное напряжение | Фаза-фаза 380/400/415 В | |||||||
Фазность | Трехфазный с нейтралью (3 фазы, нейтраль и земля) | |||||||
Диапазон напряжений | Верхний предел: фаза-нейтраль 231-264 В Нижний предел: фаза-нейтраль 176-209 В |
Верхний предел: +10%, +15% или +20% (по умолчанию: +15%) Нижний предел: -10%, -20% или -30% (по умолчанию: -20%) |
||||||
Номинальная частота | 50/60 Гц (выбирается автоматически) | |||||||
Диапазон частот | С возможностью выбора: ± 1-4 Гц (по умолчанию: ± 4 Гц) | С возможностью выбора: ± 1 Гц, ± 2 Гц, ± 4 Гц (по умолчанию: ± 4 Гц) | ||||||
Перегрузка (в режиме работы по обходной цепи) | 105-110% = 1 ч; 111-125% = 10 мин.; 126-150% = 1 мин.; > 150% = 200 мс |
|||||||
КПД | ||||||||
Режим двойного преобразования | 94% при активной нагрузке 100%; 93,5% при активной нагрузке 50% | 94% при активной нагрузке 100%; 93,5% при активной нагрузке 50% | ||||||
Режим ECO (экономичный) | 98% при активной нагрузке 100%; 97,5% при активной нагрузке 50% | 98% при активной нагрузке 100%; 97% при активной нагрузке 50% | ||||||
Режим питания от батарей | 93,5% при активной нагрузке 100%; 93% при активной нагрузке 50% | 93% при активной нагрузке 100%; 92,5% при активной нагрузке 50% | ||||||
ВНУТРЕННИЕ БАТАРЕИ | ||||||||
Тип | Герметичная свинцово-кислотная батарея (VRLA AGM/GEL) на 12 В | Без внутренних батарей Внешние батареи требуются для моделей S3M30KX-NIB, S3M40KX-NIB, S3M60KX, S3M80KX, S3M100KX, S3M120KX, S3M160KX и S3M200KX |
||||||
Емкость | 9 А·ч | 10 А·ч | ||||||
Количество | 80 шт. (2 линейки по 20 + 20 шт.) | |||||||
Время автономной работы (при нагрузке 50% / 100%)) | 17/5 мин. | 15/5 мин. | ||||||
ВНЕШНИЕ БАТАРЕИ | ||||||||
Тип | Герметичная свинцово-кислотная батарея (VRLA AGM/GEL) на 12 В | |||||||
Допустимое номинальное напряжение постоянного тока | ± 240 В= | |||||||
Количество | 40N шт. (N ≥ 1 x линеек по 20 + 20 шт.) |