Los Sistemas UPS Serie SV SmartOnline de Tripp Lite ofrecen escalabilidad real en un factor de forma compacto y ofrecen el máximo nivel de protección de energía seguro ininterrumpida Disponibles en tres tamaños de bastidor en alturas de 30U a 42U y capacidades que van de 20kVA a 140kVA, los Sistemas UPS de la Serie SV se integran de forma perfecta y homogenea en cualquier entorno de rack de TI estándar. La Serie SV ofrece múltiples variaciones de potencia y opciones de autonomía por batería, escalable a las necesidades del sitio conforme lo requieran los cambios de demanda de la red o la aplicación.
Módulos de Potencia: Soporta hasta 3 módulos de potencia internos SV20PM de 20kVA.
Módulos de Baterías Internas: Soporta hasta 3 módulos de baterías internas SVBM en total.
UPS Modelo SV de Bastidor Pequeño | Capacidad de Potencia | Módulos de Potencia ADICIONALES que pueden agregarse | Módulos de Baterías Internas ADICIONALES que pueden agregarse | |
---|---|---|---|---|
SV20KS1P1B | 20kVA/18kW | 2 | 2 | |
SV20KS1P2B | 20kVA/18kW | 2 | 1 | |
SV20KS1P3B | 20kVA/18kW | 2 | 0 (bastidor lleno) | |
SV40KS2P2B | 40kVA/36kW | 1 | 1 | |
SV40KS2P3B | 40kVA/36kW | 1 | 0 (bastidor lleno) | |
SV60KS3P3B | 60kVA/54kW | 0 (bastidor lleno)) | 0 (bastidor lleno) |
Módulos de Potencia: Soporta hasta un total de 4 módulos de potencia internos SV20PM de 20kVA.
Módulos de Baterías Internas: Soporta hasta 4 módulos de baterías internas SVBM en total.
UPS Modelo SV de Bastidor Mediano | Capacidad de Potencia | Módulos de Potencia ADICIONALES que pueden agregarse | Módulos de Baterías Internas ADICIONALES que pueden agregarse | |
---|---|---|---|---|
SV20KM1P1B | 20kVA/18kW | 3 | 3 | |
SV20KM1P2B | 20kVA/18kW | 3 | 2 | |
SV20KM1P3B | 20kVA/18kW | 3 | 1 | |
SV20KM1P4B | 20kVA/18kW | 3 | 0 (bastidor lleno) | |
SV40KM2P2B | 40kVA/36kW | 2 | 2 | |
SV40KM2P3B | 40kVA/36kW | 2 | 1 | |
SV40KM2P4B | 40kVA/36kW | 2 | 0 (bastidor lleno) | |
SV60KM3P3B | 60kVA/54kW | 1 | 1 | |
SV60KM3P4B | 60kVA/54kW | 1* | 0 (bastidor lleno) | |
SV80KM4P4B | 60kVA/54kW | 0 (bastidor lleno) | 0 (bastidor lleno) |
*60kVA de capacidad de potencia máxima; puede agregarse un módulo de potencia adicional para redundancia 60kVA N+1.
Módulos de Potencia: Soporta hasta un total de 8 módulos de potencia internos SV20PM de 20kVA.
Módulos de Baterías Internas: Las configuraciones de bastidor grande no soportan módulos de baterías internas; se requiere la instalación de baterías externas.
UPS Modelo SV de Bastidor Grande | Capacidad de Potencia | Módulos de Potencia ADICIONALES que pueden agregarse | Módulos de Baterías Internas ADICIONALES que pueden agregarse | |
---|---|---|---|---|
SV20KL | 20kVA/18kW | 7 | NINGUNO | |
SV40KL | 40kVA/36kW | 6 | NINGUNO | |
SV60KL | 60kVA/54kW | 5 | NINGUNO | |
SV80KL | 80kVA/72kW | 4 | NINGUNO | |
SV100KL | 100kVA/90kW | 3 | NINGUNO | |
SV120KL | 120kVA/108kW | 2 | NINGUNO | |
SV140KL7P | 140kVA/126kW | 1** | NINGUNO | |
SV140KL8P | 140kVA/126kW N+1 | 0 (bastidor lleno) | NINGUNO |
**140kVA de capacidad máxima de potencia; puede agregarse un módulo de potencia adicional para redundancia 140kVA N+1.
20K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 140K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad en kVA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Capacidad en kW | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 |
Topología | Doble Conversión 100% En Línea con Voltaje y Frecuencia Independientes (VFI) | ||||||
ENTRADA | |||||||
Voltaje | 208V / 220V (Entre Fases); 120V / 127V (Fase a Neutro) | ||||||
Rango de Voltaje | 156V – 253V (Entre Fases); 90V – 146V (Fase a Neutro); 100% de carga | ||||||
Fase | 3 fases, neutro y tierra | ||||||
Frecuencia de Operación | 50 Hz / 60 Hz (seleccionable) | ||||||
Rango de Frecuencia | 40 Hz – 70 Hz +/- 0.1 Hz | ||||||
Factor de Potencia | >0.99 | ||||||
THDi | <3% | ||||||
SALIDA | |||||||
Voltaje | 208V / 220V (Entre Fases); 120V / 127V (Fase a Neutro) | ||||||
Regulación de Voltaje de CA | <1% (carga balanceada) | ||||||
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (seleccionable) | ||||||
Rango de Frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz +/- 0.1 Hz | ||||||
Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | ||||||
AMBIENTE | |||||||
Eficiencia (Modo en Línea) | >91% | ||||||
Eficiencia (Modo ECO) | >98% | ||||||
ADMINISTRACIÓN | |||||||
LCD Multifuncional | Estándar | ||||||
SNMP | Incluido libre de cargo | ||||||
Interfaz por Relevador | Opcional; RELAYCARDSV vendido por separado | ||||||
Apagado de Emergencia (EPO) | Estándar |