Los Sistemas UPS SmartOnline Serie SVX Trifásicos de Tripp Lite permiten escalabilidad real en un factor de forma compacto y ofrecen el mayor nivel de protección de energía segura e ininterrumpida. Disponible en tres tamaños de bastidor en alturas de 30U a 42U y capacidades que van de 30kW a 210kW, los Sistemas UPS de la Serie SVX se integran en forma perfecta y homogena en cualquier ambiente de rack de TI de 600 mm de ancho. La serie SVX ofrece múltiples variaciones de potencia y opciones de autonomía por batería, escalable a las necesidades del sitio conforme lo requieran los cambios en la demanda de la red o la aplicación.
Módulos de Potencia: Soporta hasta 3 módulos de potencia internos SVX30PM de 30kVA.
Módulos de Baterías Internas: Soporta hasta 3 módulos de baterías internas SVXBM en total.
UPS Modelo SVX de Bastidor Pequeño | Capacidad de Potencia | Módulos de Potencia ADICIONALES que pueden agregarse | Módulos de Baterías Internas ADICIONALES que pueden agregarse | |
---|---|---|---|---|
SVX30KS1P2B | 30kVA/30kW | 2 | 1 | |
SVX30KS1P3B | 30kVA/30kW | 2 | 0 (bastidor lleno) | |
SVX60KS2P3B | 60kVA/60kW | 1 | 0 (bastidor lleno) | |
SVX90KS3P | 90kVA/90kW | 0 (bastidor lleno) | NINGUNO* |
*Los módulos de baterías internas no son compatibles con configuraciones de 90kVA en bastidor pequeño. Se requiere instalación de batería externa.
Módulos de Potencia: Soporta hasta 4 módulos de potencia internos SVX30PM de 30kVA.
Módulos de Baterías Internas: Soporta hasta 5 módulos de baterías internas SVXBM en total.
UPS Modelo SVX de Bastidor Mediano | Capacidad de Potencia | Módulos de Potencia ADICIONALES que pueden agregarse | Módulos de Baterías Internas ADICIONALES que pueden agregarse | |
---|---|---|---|---|
SVX30KM1P2B | 30kVA/30kW | 2 | 3 | |
SVX30KM1P3B | 30kVA/30kW | 2 | 2 | |
SVX30KM1P4B | 30kVA/30kW | 2 | 1 | |
SVX30KM1P5B | 30kVA/30kW | 2 | 0 (bastidor lleno) | |
SVX60KM2P3B | 60kVA/60kW | 1 | 2 | |
SVX60KM2P4B | 60kVA/60kW | 1 | 1 | |
SVX60KM2P5B | 60kVA/60kW | 1 | 0 (bastidor lleno) | |
SVX90KM3P5B | 90kVA/90kW | 1** | 0 (bastidor lleno) |
** Capacidad de potencia máxima 90kVA; se puede agregar un módulo de potencia adicional para redundancia 90kVA N+1.
Módulos de Potencia: Soporta hasta 8 módulos de potencia internos SVX30PM de 30kVA
Módulos de Baterías Internas: Las configuraciones de bastidor grande no soportan módulos de baterías internas; se requiere la instalación de baterías externas.
UPS Modelo SVX de Bastidor Grande | Capacidad de Potencia | Módulos de Potencia ADICIONALES que pueden agregarse | Módulos de Baterías Internas ADICIONALES que pueden agregarse | |
---|---|---|---|---|
SVX30KL | 30kVA/30kW | 7 | NINGUNO | |
SVX60KL | 60kVA/60kW | 6 | NINGUNO | |
SVX90KL | 90kVA/90kW | 5 | NINGUNO | |
SVX120KL | 120kVA/120kW | 4 | NINGUNO | |
SVX150KL | 150kVA/150kW | 3 | NINGUNO | |
SVX180KL | 180kVA/180kW | 2 | NINGUNO | |
SVX210KL7P | 210kVA/210kW | 1*** | NINGUNO | |
SVX210KL8P | 210kVA/210kW N+1 | 0 (bastidor lleno) | NINGUNO |
***Capacidad de potencia máxima 210kVA; se puede agregar un módulo de potencia adicional para redundancia 210kVA N+1.
30K | 60K | 90K | 120K | 150K | 180K | 210K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad en kVA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Capacidad en kW | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Topología | Doble Conversión 100% En Línea con Voltaje y Frecuencia Independientes (VFI) | ||||||
ENTRADA | |||||||
Voltaje | 380V / 400V / 415V (Entre Fases Wye); 220V / 230V / 240V (Fase a Neutro) | ||||||
Rango de Voltaje | 305V ~ 478V (100% de carga) | ||||||
Fase | 3 fases, neutro y tierra | ||||||
Frecuencia de Operación | 50 Hz / 60 Hz (seleccionable) | ||||||
Rango de Frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz +/- 0.1 Hz | ||||||
Factor de Potencia | >0,99 | ||||||
THDi | <3% | ||||||
SALIDA | |||||||
Voltaje | 380V / 400V / 415V (3 fases, 4 hilos, referencia de neutro a neutro de derivación) | ||||||
Regulación de Voltaje de CA | <1% (carga balanceada) | ||||||
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (seleccionable) | ||||||
Rango de Frecuencia | 40 Hz – 70 Hz +/- 0.1 Hz | ||||||
Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | ||||||
AMBIENTE | |||||||
Eficiencia (Modo en Línea) | 95% | ||||||
Eficiencia (Modo ECO) | 99% | ||||||
ADMINISTRACIÓN | |||||||
LCD Multifuncional | Estándar | ||||||
SNMP | Incluido libre de cargo | ||||||
Interfaz por Relevador | Opcional; RELAYCARDSV se vende por separado | ||||||
Apagado de Emergencia (EPO) | Estándar |