Ofreciendo salida de onda sinusoidal pura, doble conversión 100% en línea y avanzada tecnología de filtrado de ruido, los sistemas UPS SVTX proporcionan energía eléctrica continua durante apagones, sobretensiones y fluctuaciones de voltaje. Además protegen cargas críticas contra armónicos, impulsos eléctricos y anomalías de frecuencia.
Con los tamaños de base más pequeños en su clase y opciones de capacidad de 10, 20 o 30 kVA, los sistemas UPS SVTX entregan más potencia real a sus cargas críticas en menos espacio.
Con un factor de potencia de 0.9, los sistemas UPS SVTX permiten conectar más equipos a cada UPS y circuito. La baja distorsión armónica total de entrada (THDi) asegura un dimensionamiento del generador 1:1, eliminando costosos requerimientos de sobredimensionado. El Modo ECO aumenta la eficiencia para reducir costos de energía y enfriamiento sin sacrificar la protección.


Mantiene alimentadas las cargas críticas durante sobrecargas severas, mantenimiento y reparaciones.

Combine hasta 3 unidades para obtener redundancia N+1 o capacidad escalable de potencia.

Las baterías internas proporcionan hasta 11 minutos de autonomía a media carga. Los gabinetes de baterías externas (vendidos por separado) proporcionan hasta 1.5 horas a plena carga.

Permite el monitoreo y control completo de la unidad.
| Modelo | ![]() SVT10KX |
![]() SVT20KX |
![]() SVT30KX |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 10 kVA / 9 kW | 20 kVA / 18 kW | 30 kVA / 27 kW |
| Topología | Doble Conversión 100% en Línea con Voltaje y Frecuencia Independientes (VFI) | ||
| Entrada | |||
| Voltaje | 380/400/415V (Entre Fases); 220/230/240V (Fase-Neutro) | ||
| Rango de Voltaje | 305V – 478V (100% de carga) | ||
| Fase | Tres Fases, Neutro y Tierra | ||
| Frecuencia de Operación | 50/60 Hz (Seleccionable) | ||
| Rango de Frecuencia | 46 Hz – 54 Hz (Sistema de 50 Hz); 56 Hz – 64 Hz (Sistema de 60 Hz) | ||
| Factor de Potencia | >0,99% | ||
| THDi | <6% | ||
| Tiempo de Respaldo de la Batería (50% / 100% de Carga) | |||
| Solo Baterías Internas | 11 / 4 minutos | 11 / 4 minutos | 11 / 4 minutos |
| +1 Gabinete de baterías externas BP240V135 | 68 / 29 minutos | 38 / 16 minutos | 32 / 13 minutos |
| +2 Gabinetes de baterías externas BP240V135 | 135 / 59 minutos | 68 / 30 minutos | 53 / 22 minutos |
| +3 Gabinetes de baterías externas BP240V135 | 206 / 92 minutos | 101 / 45 minutos | 76 / 31 minutos |