La serie de UPS SmartOnline S3M de Tripp Lite soporta la disponibilidad continua de cargas críticas en un equipo de tamaño notablemente compacto, sin comprometer la autonomía, confiabilidad o funcionalidad. Proporcionando hasta 100kVA/kW de energía limpia, eficiente en una plataforma fácil de administrar, manteniendo los costos de operación al mínimo.
El UPS S3M es perfecto para centros de datos pequeños, centros de datos de ubicación compartida y edge computing, así como otras aplicaciones críticas en TI, entornos de telecomunicaciones, corporativos, comerciales, menudeo, financieros, seguridad, transporte, cuidado de la salud y fabricación.
Modelo | Capacidad | Voltaje y Fase | Factor de Potencia | Eficiencia | Distorsión Armónica | CA Doble | Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr) |
Enlaces Rápidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3M10K1B | 10 kVA / 10 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M10K2B | 10 kVA / 10 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M10K3B | 10 kVA / 10 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M10K-NIB | 10 kVA / 10 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M15K2B | 15 kVA / 15 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M15K3B | 15 kVA / 15 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M15K-NIB | 15 kVA / 15 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M20K3B | 20 kVA / 20 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M20K-NIB | 20 kVA / 20 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 2 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 868 x 250 x 900 mm (34.17 x 9.84 x 35.43 in.) |
|
S3M25K | 25 kVA / 25 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 3 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 1000 x 300 x 800 mm (39.37 x 11.81 x 31.50 in.) |
|
S3M30K | 30 kVA / 30 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 3 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 1000 x 300 x 800 mm (39.37 x 11.81 x 31.50 in.) |
|
S3M50K | 50 kVA / 50 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 3 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 1200 x 442 x 850 mm (47.24 x 17.4 x 33.46 in.) |
|
S3M60K | 60 kVA / 60 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 3 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 1200 x 442 x 850 mm (47.24 x 17.4 x 33.46 in.) |
|
S3M80K | 80 kVA / 80 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 3 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 1600 x 600 x 850 mm (62.99 x 23.62 x 33.46 in.) |
|
S3M100K | 100 kVA / 100 kW | 208 / 220V (Ph-Ph) | 1.0 (Factor de Potencia de Salida de Uno) | Hasta 94 % (Modo Normal) Hasta 98 % (Modo Eficiente) |
< 3 % de THDi (100 % de carga) |
Si | 1600 x 600 x 850 mm (62.99 x 23.62 x 33.46 in.) |